피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Nederlands
svenska
English
SuperSprings
Ready
Springs
SuperSprings
Powered by
CAD모델 선택
{ready/federn/supersprings/supersprings.prj},{NB=9-0812-LE-(10)},{BESTNR=9-0812-LE},{A=12.5},{B=6.3},{C=76},{R=0.71},{XT1=47},{AW=1},{AWW=0},{BELASTUNG=gruen},{DQ=rechteckig},{WEG1LL=25},{WEG2LL=19.00},{KRAFTLL=13.49},{WEG1ML=30},{WEG2ML=22.80},{KRAFTML=16.19},{WEG1MB=40},{WEG2MB=30.40},{KRAFTMB=21.58},{OD=12.1},{ID=7.3},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
A
Hole Diameter
[mm]
B
Rod Diameter
[mm]
C
Free Length
[mm]
R
Spring rate
[daN/mm]
XT1
Spring travel to solid
[mm]
LD
Lifetime
ⁿ/ₐ
K
Force
[daN]
XT2
Used Spring stroke
[mm]
BELASTUNG
Colour
ⁿ/ₐ
DQ
Wire cross section
ⁿ/ₐ
WEG2LL
Long Life Travel
[mm]
KRAFTLL
Long Life Force
[daN]
WEG2ML
Average Life Travel
[mm]
KRAFTML
Average Life Force
[daN]
WEG2MB
Maximum Load Travel
[mm]
KRAFTMB
Maximum Load / Force
[daN]
9-0604-ME
9-0604-ME
10.0
5.0
25
1.60
11
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
6.25
10.00
7.50
12.00
9.38
15.00
9-0605-ME
9-0605-ME
10.0
5.0
32
1.30
18
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
8.00
10.40
9.60
12.48
12.00
15.60
9-0606-ME
9-0606-ME
10.0
5.0
38
1.19
20
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
9.50
11.31
11.40
13.57
14.25
16.96
9-0607-ME
9-0607-ME
10.0
5.0
44
1.03
22
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
11.00
11.33
13.20
13.60
16.50
17.00
9-0608-ME
9-0608-ME
10.0
5.0
51
0.89
26
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
12.75
11.35
15.30
13.62
19.13
17.02
9-0610-ME
9-0610-ME
10.0
5.0
64
0.75
32
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
16.00
12.00
19.20
14.40
24.00
18.00
9-0612-ME
9-0612-ME
10.0
5.0
76
0.53
38
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
19.00
10.07
22.80
12.08
28.50
15.11
9-0648-ME
9-0648-ME
10.0
5.0
305
0.16
149
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
76.25
12.20
91.50
14.64
114.38
18.30
9-0804-ME
9-0804-ME
12.5
6.3
25
3.00
13
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
6.25
18.75
7.50
22.50
9.38
28.13
9-0805-ME
9-0805-ME
12.5
6.3
32
2.48
18
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
8.00
19.84
9.60
23.81
12.00
29.76
9-0806-ME
9-0806-ME
12.5
6.3
38
2.14
20
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
9.50
20.33
11.40
24.40
14.25
30.50
9-0807-ME
9-0807-ME
12.5
6.3
44
1.85
24
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
11.00
20.35
13.20
24.42
16.50
30.53
9-0808-ME
9-0808-ME
12.5
6.3
51
1.55
28
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
12.75
19.76
15.30
23.72
19.13
29.64
9-0810-ME
9-0810-ME
12.5
6.3
64
1.21
35
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
16.00
19.36
19.20
23.23
24.00
29.04
9-0812-ME
9-0812-ME
12.5
6.3
76
1.02
41
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
19.00
19.38
22.80
23.26
28.50
29.07
9-0814-ME
9-0814-ME
12.5
6.3
89
0.84
49
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
22.25
18.69
26.70
22.43
33.38
28.04
9-0848-ME
9-0848-ME
12.5
6.3
305
0.21
149
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
76.25
16.01
91.50
19.22
114.38
24.02
9-1004-ME
9-1004-ME
16.0
8.0
25
4.94
12
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
6.25
30.88
7.50
37.05
9.38
46.31
9-1005-ME
9-1005-ME
16.0
8.0
32
3.71
15
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
8.00
29.68
9.60
35.62
12.00
44.52
9-1006-ME
9-1006-ME
16.0
8.0
38
3.39
19
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
9.50
32.21
11.40
38.65
14.25
48.31
9-1007-ME
9-1007-ME
16.0
8.0
44
3.00
21
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
11.00
33.00
13.20
39.60
16.50
49.50
9-1008-ME
9-1008-ME
16.0
8.0
51
2.64
25
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
12.75
33.66
15.30
40.39
19.13
50.49
9-1010-ME
9-1010-ME
16.0
8.0
64
2.05
32
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
16.00
32.80
19.20
39.36
24.00
49.20
9-1012-ME
9-1012-ME
16.0
8.0
76
1.78
39
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
19.00
33.82
22.80
40.58
28.50
50.73
9-1014-ME
9-1014-ME
16.0
8.0
89
1.52
45
Long Life
0.00
0.00
Blue
Rectangular
22.25
33.82
26.70
40.58
33.38
50.73
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.